เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
    ABI Interiors

    Cavity Slider Edge Pull

    Constructed from 304 stainless steel, our Cavity Slider Edge Pull lets you effortlessly open your cavity slider door thanks to an easy-to-grasp swing out hook. 

    The Cavity Slider Edge Pull is compatible with our Sliding Door Handles providing aesthetic cohesiveness. 

    Please Note: 
    – If you are pairing this product with the Leroy Sliding Door Privacy set, the cavity slider edge pull will need to be installed above or below the latch mechanism.

    Features:

    – 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – Hook for easy grip/access to cavity slider. 
    – Concealed screws for a sleek look.

    Dimensions:

    – Height: 80mm
    – Width: 22mm
    – Diameter: 14mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cavity-slider-edge-pull
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)22
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks

    สินค้าใกล้เคียง