เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
    ABI Interiors

    Elysian Assembly Taps

    Elegant and versatile, the Elysian Assembly Taps feature a refined circular design crafted from solid brass, with a subtle handle that provides smooth and intuitive control of water temperature and pressure. Thoughtfully designed to pair seamlessly with both bench-mounted and wall-mounted spouts, the tap handles align perfectly with our Elysian spout diameter, creating a cohesive, balanced aesthetic. Available in eight distinctive finishes, the Elysian Assembly Taps are designed to suit a variety of interior styles. Features: – Easy-to-clean solid brass construction suitable for indoor use – No visible screws – Includes trimmable spindle’s to accommodate a wider range of
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-assembly-taps
    • Product familyAssembly Taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 17 11
    • OmniClass TitleSink Disc Faucets

    สินค้าใกล้เคียง