เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
    ABI Interiors

    Elysian Pot Filler

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(11 รีวิว)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-pot-filler
    • Product familyTapware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)147.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)622
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง