เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
    ABI Interiors

    Sola Outdoor Shower Set

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)

    Making the perfect addition to the outdoor area of your home, the Sola Outdoor Shower Set allows you to experience the convenience of showering outside after a dip in the pool or hot tub. It also comes with the convenience of an additional shower option for the easy cleaning of children and pets.

    The Sola Outdoor Shower Set includes a progressive diverter mixer allowing you to easily switch between rain head and hand held function by a simple rotation of the knob. The progressive cartridge technology allows ease of operation for the user with precise temperature control with a twist of the dial.

    Its pleasing aesthetics and superb functionality ensure the Sola Outdoor Shower Set is a valuable commodity for any home, while a 316 stainless steel construction solidifies its outdoor durability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-outdoor-shower-set
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures