เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
    ABI Interiors

    Half Moon Entry Door Pull Set

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.half-moon-entry-door-pull-set
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)204.9
    • กว้าง (มิลลิเมตร)215
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware