เผยแพร่สินค้าของคุณ
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
    ABI Interiors

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.imes-half-moon-entry-door-pull
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Imes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)285
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors