เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
    ABI Interiors

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    The Jai Single Kitchen Sink is a work of art inspired by the Seba sink. It has an additional draining tray compartment and is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. 

    Jai is constructed from 304 Stainless Steel ( 1.2mm thick ) using a 10mm radius weld to ensure minimal buildup and easy cleaning.

    Designed for ease of installation either above or below bench.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jai-single-kitchen-sink-880mm
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jai
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)880
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.66
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks