เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm
    ABI Interiors

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 150mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kingsley-adjustable-cabinetry-pull-150mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingsley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)19
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)39
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware