เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
    ABI Interiors

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.leroy-sliding-door-privacy-set
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leroy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)41
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware