เผยแพร่สินค้าของคุณ
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
    ABI Interiors

    Livio Shower Door Handle

    The Livio Shower Door Handle embraces a sleek, sophisticated design that perfectly complements a minimalistic bathroom. Designed with two back-to-back pieces and smooth gripping divots, it pulls with ease from either side of your door for extra versatility.

    Livio comes with plastic washers that sit between the handle and your shower glass, offering secure installation and preventing damage to your screen. This gives you the reassurance it will withstand the wear and tear of frequent use.

    Please Note:

    – This shower door handle is only suitable for 8 – 12mm glass screens.

    Features:

    – Ease of installation makes upgrading your bathroom fast and efficient.
     304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use, so you can feel confident your tapware will last for years to come.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly. 

    Dimensions:

    – Length: 50mm
    – Width: 50mm
    – Height: 90mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.livio-shower-door-handle
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Livio
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)31.8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)31.8
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware