เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
    ABI Interiors

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ohelu
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks