เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
    ABI Interiors

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hartley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)252
    • กว้าง (มิลลิเมตร)828
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks