เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
    ABI Interiors

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. Its genuine stone construction is pre-sealed, making it ideal for use in exterior environments.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pedra-cabinetry-pull-220mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware