เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
    ABI Interiors

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pedra-small-knob-20mm
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pedra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware