เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
    ABI Interiors

    Round Mirror 600mm

    Featuring soft, organic curves, the Round Mirror 600 is the perfect design accompaniment for any room in the house.

    Constructed from durable 304 stainless steel and designed specifically to withstand high-humidity spaces such as bathrooms or powder rooms, this mirror is available in all of our signature colours to ensure you can seamlessly incorporate it into the rest of your home’s design.

    Features:

    – 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
    – High-strength, marine-grade plywood ensures durability in moist areas.

    Dimensions:

    – Diameter: 600mm
    – Thickness: 30mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.round-mirror-600mm
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • วัสดุรองMirror Glass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)