เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from stainless steel, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tezra-cabinetry-pull-500mm-ss
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tezra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.495
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware