เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Maintaining the classic T-bar design, but created in a smaller format, the Tezra Cabinetry T Pull is both practical and subtly refined. It can be installed both vertically and horizontally, to suit your individual style or preference. Constructed from Stainless Steel, the Tezra will create a refined, modern look to enhance your space.

    Browse through our range of other cabinetry handles to bring eye-catching consistency to your kitchen, laundry or bathroom spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tezra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware