เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Please Note:

    – A basket waste is not included.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vienna-single-sink-630mm-overflow
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vienna
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)233
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks