เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.18850000
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bits Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)510
    • กว้าง (มิลลิเมตร)575
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)