เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sahara
Sahara
Sahara
Sahara
    Abstracta

    Sahara

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(14 รีวิว)
    The wall panel created by Gabriel Tan is made of cork, a natural material that offers excellent acoustic properties. As simple and spontaneous as a sand formation carved by the wind, its shape is the perfect starting point for creating a multitude of patterns – from the asymmetrical to the symmetrical, from geometrically strict configurations to dynamic, random formations reminiscent of sand dunes. Sahara is made out of waste material from the production of wine corks at a factory in Portugal. Cork production occurs in harmony with nature; indeed, it helps to preserve Portugal’s beautiful groves and forests of cork oaks, which in turn provide essential habitat for the Iberian imperial eagle and other wildlife. Without cork production, the country’s cork forests would risk being replaced by farmland.
    สเปคสินค้า
    • • No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of the Sahara. • Incoming material in the Sahara meets the environmental requirements of furniture. • All materials in the Sahara are recyclable, either as material or energy. • The outdated product is dismantled and left at the recycling centre.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sahara
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sahara
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCork
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)