เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats. Much like the previous success Airflake, Airleaf is made to gently separate and to build a pleasant soundscape, while simultaneously preserving spatial openness. The degree of openness depends on how the leaves are combined. Airleaf is made out of moulded felt and is hung from the ceiling. It is just as simple to mount, as it is to vary. Airleaf is available in 30 different colours.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.19270000
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airleaf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)467
    • กว้าง (มิลลิเมตร)289
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibre-felt
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameAbsorption filters
    • UNSPSC code40161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-27 65 00
    • OmniClass TitleEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)