เผยแพร่สินค้าของคุณ
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
    Abstracta

    Akunok oval table

    The new acoustic furniture concept Akunok by Abstracta and designer Maja Ganszyniec ambitiously tackles two of the biggest challenges facing many of today’s workplaces. The first is to create better soundscapes that promote well-being and job satisfaction. The second is to offer employees secluded, quiet smaller areas where they can focus on their work in comfort, either alone or in small groups.

    สเปคสินค้า
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Akunok-oval-table
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Akunok
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)628
    • ความลึก (มิลลิเมตร)620
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 11
    • OmniClass TitleGroup Seating

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา