เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
    Impact Acoustic®

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Easily divide spaces for visual and acoustic privacy with this compact standing element. The subtle metallic foot enables quick installation and provides sufficient support for the screen without stealing attention. Opt for a plain or perforated design to match any interior vision.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.floor-standing-division-asto
      • Product familyAcoustic Room Dividers
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
      • หมายเลขฉบับ1
      • ความลึก (มิลลิเมตร)24
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง