เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Wall
Sky Wall
Sky Wall
    Abstracta

    Sky Wall

    Sky, a modular system developed by Abstracta and designer Stefan Borselius, sets out to change this with a design language that imbues a room with visual energy while improving its soundscape. Sky Wall is fitted with magnets that attach to metal plates bolted to the wall.
    สเปคสินค้า
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sky-wall
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sky
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)846
    • กว้าง (มิลลิเมตร)591
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibre-felt
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)