เผยแพร่สินค้าของคุณ
Softline Modesty panel table screen
Softline Modesty panel table screen
    Abstracta

    Softline Modesty panel table screen

    Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Softline-modesty-panel-table-screen
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Softline
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (13)