เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 จาก 5 ดาว4.9(13 รีวิว)

The original glassboards, Float and Depth are the modern version of the traditional whiteboard. Choose your mounting style and elevate any interior with our wall mounted glassboards. When inspiration strikes, make sure you have the perfect canvas to capture your creativity

สเปคสินค้า
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glassboard_depth_face_based
  • Product familyGlassboard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Depth
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)36
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameGlass products
  • UNSPSC code301717
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFixed Markerboards
  • OmniClass Number23-19 11 19
  • OmniClass TitleWriting Boards
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง