เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zen Pod Advanced Medium
Zen Pod Advanced Medium
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Medium

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zen-pod-advanced-medium
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zen Pod
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2310
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ห้องทำงานแบบบูธ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 21 11
    • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา