เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard ACGU Security Cage Kit

    • Attractive & affordable air conditioner theft protection. Height expands 34" to 59", Width expands 30" to 51", Depth expands 30" to 51". Kit includes 2 bolt-cutter locksets, magnetic hide-a-key, extra top bar, Effective physical and visual theft deterrent for resident or commercial properties.
    • Includes 2 Locks And Extra Bar.
    • Pleasing appearance for both residential and commercial properties.
    • Designed for easy removal for maintenance.
    • Powder-coated 16-guage steel construction.
    • Easy removal for maintenance.
    • Physical theft deterrent.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: ACGU
      Item Weight: 62 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: ACGU
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: SECURITY CAGE

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AC-Guard-ACGU-Security-Cage-Kit
    • Product familyAC Security Cage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kit
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC code461715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Doors and Frames
    • OmniClass Number23-33 39 00
    • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment