เผยแพร่สินค้าของคุณ
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan sized for transfer-style spaces. Features a 4" low-profile threshold, pre-leveled base for easier installation, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Product familyShower Pans
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ANSI B Pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ