เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Roll-in Shower Stall, 60" x 33", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTL

    Five-piece shower stall ideal for remodels. Features a 7/8″ beveled threshold, left drain, pre-leveled base, reinforced wood-backed walls, built-in soap niche, durable acrylic finish, 30-year warranty, made in the USA.

    สเปคสินค้า
    • Highlights:

      • Outside dimensions: 60" x 33" x 78"
      • Interior dimensions: 57" x 26 5/8"
      • 5-piece shower for remodeling
      • 7/8" barrier free threshold
      • Pre-levelled shower base
      • Full wood backing for installation of weight bearing accessories
      • Fiberglass construction
      • Applied acrylic finish with subway tile design
      • Textured slip-resistant floor
      • Left or right drain location, ideal for bathtub replacement
      • Interlock base and wall design
      • Drain included, square chrome plate, no
      • caulk
      • Large shelf niche with opening for slide bar
      • Accepts conventional shower doors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roll-in-shower-stall-60-x-33-left-drain
    • Product familyAccessible Showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wheelchair Accessible Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78
    • กว้าง (นิ้ว)60
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว