Quilted Soundproofing Screens –Mobile and Portable Absorptive & Noise Barrier Panels
For Acoustic Control in Challenging Environments
Our quilted soundproofing curtain screens combine high-performance sound absorption with effective noise blocking in a flexible, modular design. The panels that are installed onto the metal tube frame use either a 1 lb. or 2 lb. per square foot, dense mass-loaded vinyl core with a durable quilted absorptive facing on either one or both sides, offering both noise reduction and containment in a single solution. Heavy duty wheel/casters can be bolted to the base of the metal support frame for easy mobility.
Ideal for industrial, commercial, and even residential applications, these curtains are frequently used to enclose machinery, isolate noisy workspaces, or create movable sound barriers. Designed to perform in demanding environments, they are water and chemical resistant and easy to install, remove, or reconfigure as needed.
Key Features:
Whether you’re designing a mobile acoustic barrier, an enclosure for noisy equipment, or a flexible sound partition, these quilted soundproofing curtains deliver cost-effective, reliable acoustic control in virtually any environment.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |