Climate Seal™ Acoustic Series – Soundproof Window Inserts
Discreet. Custom. Powerful.
The Climate Seal™ Acoustic Series is a high-performance, nearly invisible window insert system designed to dramatically reduce unwanted noise without sacrificing aesthetics or functionality. Designed and intended to integrate seamlessly into residential, commercial, and historic applications, these inserts offer superior acoustic control, thermal insulation, and design flexibility — all at a fraction of the cost and disruption of full window replacement.
Ideal for projects requiring exceptional sound attenuation, the Acoustic Series delivers significant and noticeable noise reduction with STC ratings as high as 49, outperforming many traditional and bulkier secondary glazing systems. Whether the need is to quiet a high-traffic urban street, block aircraft flyover noise, or create a peaceful interior for hotel guests or office tenants, Climate Seal™ provides an effective, low-profile solution.
Key Benefits:
Cost-Effective & Architecturally Compatible
Unlike fixed secondary window systems that are bulky and intrusive, the Climate Seal™ Acoustic Series offers a refined, removable solution that delivers serious performance without compromising form or function. Its discreet presence makes it an excellent choice for noise-sensitive environments like apartments, schools, offices, recording studios, and heritage buildings where preservation of the original window is essential.
Climate Seal’s Acoustic Series originated from our proven Thermal Series technology and has evolved to meet the exacting standards of the acoustical design community. When your project demands exceptional sound isolation without invasive construction or aesthetic trade-offs, Climate Seal™ Acoustic Series is the clear choice.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |