RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips
The Most Economical Option for Professional Grade Acoustic Performance in Wall and Ceiling Assemblies
The RSIC-1 resilient sound isolation clip system offers a highly effective solution for reducing sound transmission through wall and floor/ceiling assemblies. Designed primarily for new construction, the RSIC-1 clips are mounted directly to framing members (studs or joists), into which 7/8" 25-gauge galvanized steel hat channels (with hemmed edges) are clicked into place - perpendicular to the framing. The drywall is then fastened to the hat channel, rather than directly to the structure—effectively decoupling the drywall and minimizing direct contact with framing elements.
This decoupled assembly allows for slight movement and vibration of the drywall, enabling the system to dissipate sound energy and significantly reduce airborne and impact noise. Field tests have shown that the RSIC-1 system provides exceptional acoustic results, with improvements of up to 20 STC points in wall assemblies, which is a massive number.
For retrofit applications, RSIC-1 Retro Clips and washers are available and have been shown to enhance the sound performance of existing walls and ceilings by 8–10 dB, based on actual field measurements.
Key Performance Features:
The RSIC™ family of products represents the most cost-effective, high-performance sound control solutions on the market today. Whether used in residential, commercial, or institutional construction, RSIC-1 clips deliver consistent, professional-grade acoustic results.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |