เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    A precise V-cut grid gives the wall a disciplined rhythm, quiet enough for minimal interiors yet sharp enough to hold a space. Zero-emission printing keeps the linework crisp, turning a restrained graphic language into an acoustic surface with depth.

    สเปคสินค้า
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-wall-covering-monotone
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน