เผยแพร่สินค้าของคุณ
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Application

  • Designed for Anti-Ligature Installation
  • Designed to provide a fully gasketed fit in all types of walls and ceilings
  • This door is commonly used in prisons, correctional facilities, psychiatric Hospitals, etc.

Product Features

  • Fully gasketed access door
  • Formed door panel with reinforced edges and a concealed hinge, Fully welded frame flange, radiused corners along with closed cell gasket between the door and frame
  • Fully welded frame flange, radiused corners
สเปคสินค้า
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.al-9500-anti-ligature-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors