เผยแพร่สินค้าของคุณ
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
สเปคสินค้า
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.td-5025-recessed-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors