GreenGirt CMH Roof™ is a Class I thermally broken cladding support system engineered for all roof cladding and insulation types. Proudly made in the USA by Advanced Architectural Products, it treats the roof as a “fifth wall,” delivering industry-leading thermal and structural performance. GreenGirt CMH Roof is available in GreenGirt Optima CMH™ and GreenGirt Max CMH™ Z-girts. Manufactured with either 0.20” or 0.17” steel-reinforced flanges, GreenGirt CMH Roof is the most effective continuous insulation system for roofs and is designed to meet the performance demands of any type of building. GreenGirt CMH Roof uses the crosswise and lengthwise tensile strength of GreenGirt CMH Z-girts for unmatched durability.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |