GreenGirt CMH Delta™ Adjustable is a continuous insulation system with an adjustable design that caters to the dynamic needs of modern construction. Proudly made in the USA by Advanced Architectural Products, this system incorporates a structural composite metal hybrid sub-framing, which is engineered for flexibility and strength, allowing for precise adjustments to accommodate various wall conditions. The adaptability of GreenGirt CMH Delta Adjustable is particularly beneficial in addressing out-of-plumb walls and ensuring a level and uniform insulation layer. Available in depths of 2, 3, 4, 5, and 6 inches, this system achieves up to 92-99% thermal efficiency, retains a high effective R-value, and is offered in two customizable Z- and L-bracket shapes that can be installed either horizontally or vertically.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |