เผยแพร่สินค้าของคุณ
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
These are our medium sized Disappearing Dock lifts. They are sized to handle pallet jacks, powered pallet jacks, straddle stackers and fork trucks. They are also used for dock to ground access.
สเปคสินค้า
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Product familyDock Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 15
  • OmniClass TitleLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CodeD1010
  • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)