เผยแพร่สินค้าของคุณ
4000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
These are our largest sized Disappearing Dock lifts. Recessed dock scissor lifts are sized to handle any mobile material handling equipment you may have. They also provide dock to ground access. Inquire about these loading dock lifts for sale today!
สเปคสินค้า
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Product familyDock Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 15
  • OmniClass TitleLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CodeD1010
  • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts