The Overhead Door™ Edge of Dock Leveler provides smooth, safe path for loading docks and trailers.
Smooth Building-To-Truck Transition
• Designed to minimize bumps, gaps and damage to cargo and material handling equipment
• Reduces shocks and jolts to workers
• Facilitates fast movement of material handling equipment and forklifts
Easy and Safe Deployment
• Handle is easy to push/pull for comfortable and fast operation
• Handle range of motion keeps workers in a comfortable position
• Reduces bumps and trip hazards on deck and lip
Durable Design and Finish
• Rugged construction of lip and deck hinge provides durability for years of service
• Lip hinge sheds debris minimizing trapping and grinding between the lip deck junction causing fatigue
• Textured powder coat finish provides better traction for safety and helps to increase productivity. This durable finish also provides better corrosion protection and adhesion compared to wet paint
• Compliant with ANSI MH30.1-2022 which includes rigorous load testing requirements
Environmentally Friendly
Compared to paint, our powder coat process has major environmental advantages
1-Year Limited Warranty; 2-Year Limited Warranty when Overhead Door®
brand door and Edge of Dock Leveler purchased together.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |