เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEG BI 9000 Steam Oven Matt 60 cm
AEG

AEG BI 9000 Steam Oven Matt 60 cm

Cooking in low temperature with steam can preserve nutrients and reduce energy consumption by up to 20%. Medium-rare steak, steamed vegetables or fish? Regardless of the recipe, the 9000 ProAssist Oven with SteamPro delivers perfect results at the touch of a button. Steam cooking revitalises leftovers and retains 90% vitamin C while using less energy. External test performed on broccoli and salmon shows the retention of nutrients after low temperature steam cooking.
สเปคสินค้า
  • 944035065
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AEG-BI-9000-Steam-Oven-Matt-60cm
  • Product familyOven
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Built-In Ovens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า