เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 จาก 5 ดาว4.7(21 รีวิว)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
สเปคสินค้า
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Product familyWasher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Free Standing Washer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)572
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)71.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Dishwashers
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers