เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
Exhaust unit Serie 80
    AERECO Deutschland
    Archived

    Exhaust unit Serie 80

    Exhaust unit for mechanical exhaust ventilation. See the description in German language to get additionnal information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SERIE_80
    • Product familyBedarfsgeführte Abluftelemente
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SERIE_80
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)169
    • กว้าง (มิลลิเมตร)174
    • ความลึก (มิลลิเมตร)46
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC