เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUST FAN M Copper/black fan
JUST FAN M Copper/black fan
JUST FAN M Copper/black fan
JUST FAN M Copper/black fan
    Faro Barcelona

    JUST FAN M Copper/black fan

    JUST FAN is the essence of an industrial and modern style fan. A stylized metal skeleton that presents a ground-breaking and impressive design. This contemporary ceiling fan is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. The copper version with black blades is a new option for contemporary and elegant spaces. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. JUST FAN has a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33418

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776186453

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 420

      Length individual box (MM): 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0385

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.049

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.341

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33418_-_just-fan-copper-black-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)