เผยแพร่สินค้าของคุณ
AE-XXL Solar Pump Station
AET Solar

AE-XXL Solar Pump Station

Decrease installation time, reduce labor costs and engineering costs with the AE-XXL, AET’s solution to large scale commercial solar thermal. Designed with multi speed pumps to ensure compatibility with a wide range of system configurations. The AE-XXL is factory assembled using top tier components and is tested for hydraulic integrity to ensure a smooth installation every time.

สเปคสินค้า
  • ModelCPS-7-1000 CPS-7-2000CPS-7-3000
    Collector Area1000 sqft2000 sqft3000 sqft
    Connection Size1.5in2in2in
    Input Voltage

    110 VAC

    110 VAC

    110 VAC
    Max Pump Power500 W500 W500 W
    Heat Exchanger Area33 sqft68 sqft104 sqft
    Hear Exchanger Rating1330 kbtu/hr2660 kbtu/hr3990 kbtu/hr




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AE-XXL_Pumping_Station
  • Product familySolar Hot Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • OmniClass Number23-33 53 15
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Collector Units

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)