เผยแพร่สินค้าของคุณ
Morning Star MS Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MS Solar Thermal Collector

MorningStar Series “Flat Plate” Solar Thermal Collectors, manufactured in the United States by Alternate Energy Technologies (AET); are designed to meet the needs of any system from 30 to 50,000 gallons for use in hot water, space heating, air conditioning, and industrial process heating systems.

สเปคสินค้า
  • Frame & Battens Anodized 6063-T6 Aluminum, I Beam Style Frame

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS_Collector_Series
  • Product familySolar Hot Water Heater
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermal Collector
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • OmniClass Number23-33 53 15
  • OmniClass TitleSolar Water Heating Collector Units