เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gas outlet MC70 Recessed
AGA gas AB Linde healthcare

Gas outlet MC70 Recessed

Gas outlet MC 70 is self-closing, i.e. they close automatically the gas flow when the connected equipment is released from the socket. With a simple turn, the equipment can connect or disconnected to the gas outlet's coupling. The gas outlet is available for exposed or recessed mounting. The gas outlet is gas specific according to hospital standard and thus not confusingly similar, which means that equipment designed for the particular gas can not be connected to the wrong socket. A service valve is mounted in the valve housing, which facilitates engagement in a way that the gas flow is switched off when the quick coupling operation is to be dismantled. The gas outlet comes with a nameplate for the specific type of gas color code and a protective cap that prevents contaminants from entering the outlet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.301419
  • Product familyGas Outlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MC70
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง