เผยแพร่สินค้าของคุณ
AVS Unit Exposed 1-3 gases
AGA gas AB Linde healthcare

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.avs-unit-exposed-1-3
  • Product familyShut-off valve box
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AVS Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)485
  • กว้าง (มิลลิเมตร)385
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง