เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manifold MQ Station
AGA gas AB Linde healthcare

Manifold MQ Station

MQ Station is a gascentral which ensures that the supply of medical gases takes place without interruption. In the event of failure or that a gas well is empty, MQ Station will automatically switch to a working / full gas well.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MQ-station
  • Product familyManifold
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MQ Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-07-17
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)